Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG040472G
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Catalog Number
RSCG040472G
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Série
RSCG Series
Type
Gutter
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725865451
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.06 in
Largeur
72 in
Largeur actuelle
72.13 in
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.06 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1, 3R
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Yes
Quantité dans l'emballage
4