Marque: Burndy
No de catalogue: YGHP2C2TN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHP2C2TN
Indice de matrice
O
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
Y
Type
Taps
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810418888
UPC 14 Digit GTIN
00781810418888
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.40 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
7 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
7-2
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
17400
Quantité dans l'emballage
50