Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1221PLC
Pilot Light
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1221PLC
Couleur
Clair
Indicateur
Light On with Load On
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Toggle
UPC
783585431505
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.86 po
Hauteur
1.86 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Ãlévation max. de température
30°C maximum at rated current
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Indicateur
Light On with Load On
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10