HUBBELL CANADA
HBL® Interrupteur à bascule à trois voies 20A industriel à usage intensif, HBL1223R
Image of HBL1223R HBL® Interrupteur à bascule à trois voies 20A industriel à usage intensif, HBL1223R

HBL® Interrupteur à bascule à trois voies 20A industriel à usage intensif, HBL1223R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1223R

HBL® Interrupteur industriel à bascule à trois voies 20A, 120/277V, câblage arrière et latéral, rouge, à usage intensif.

  • Grandes vis à tête de fixation en laiton avec des fentes profondes
  • cardan en nylon résistant aux abus
  • gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Général

Action

SPDT

Application

câblage arrière et latéral

Catalog Number

HBL1223R

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Red
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585431987

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.87 po

Hauteur

1.87 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10