HUBBELL CANADA
HFX 60W Fluorescent 120V 2 lampes avec ballast à fusible, HFX-800-12-FB
Image of HFX-800-12-FB HFX 60W Fluorescent 120V 2 lampes avec ballast à fusible, HFX-800-12-FB
Discontinué

HFX 60W Fluorescent 120V 2 lampes avec ballast à fusible, HFX-800-12-FB

Marque: Killark

No de catalogue: HFX-800-12-FB

HFX 60W Fluorescent 120V 2 lampes avec ballast à fusible.

  • UL Listed and labeled for use inside paint spray booths and rooms
  • 2’ nominal compact models facilitate use in areas too small for nominal 4’ models, or where the light must be confined
  • Standard ballast is 120-277V at 50/60 Hz
  • 0°F starting temperature
  • Construction is strong lightweight corrosion resistant copper-free aluminum alloy, less than 4/10 of 1%
  • All external hardware is corrosion resistant 316 stainless steel
  • UL Listed externally fused ballast option protects fixture on line side of ballast, prevents ballast burnout
  • Suitable for use in both indoor and outdoor wet locations
  • Relamping easily accomplished by removing screw in cap and socket
  • Factory sealed construction

Les luminaires linéaires fluorescents antidéflagrants de la série HFX sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

HFX-800-12-FB

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

HFX Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'élément optique

Glass Tubes

Type d'ampoule

T12

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936041520

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

60 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer