HUBBELL CANADA
HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers Cat 6 RJ-45, longueur 5'., HI605EE
Image of HI605EE HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers Cat 6 RJ-45, longueur 5'., HI605EE

HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers Cat 6 RJ-45, longueur 5'., HI605EE

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HI605EE

HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers Cat 6 RJ-45, longueur 5'.

  • Cordon de brassage à fort impact
  • Cat 6 RJ-45 à Cat 6 RJ-45
  • 5' de longueur

Standard Product

Général

Catalog Number

HI605EE

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620856018

Dimensions

Diamètre extérieur

0.23

Longueur

60 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.2 Category 6 Component
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

15