HUBBELL CANADA
HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical, HKH3PSMTIV
Image of HKH3PSMTIV HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical, HKH3PSMTIV

HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical, HKH3PSMTIV

Marque: Killark

No de catalogue: HKH3PSMTIV

HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical.

Actionneur à utiliser avec les blocs de contact HKH sur rail Din et montés sur panneau pour les applications de type 3, 4, 4X, 12, 13 et IP66.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Rotary

Actionneur

Selector Switch 3 Position Maintained

Catalog Number

HKH3PSMTIV

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

HKH Series

Type

Interrupteur de sélection

UPC

783936113869

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1400U

Numéro de dossier « IECE »

14.0104U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

Selector Switch 3 Position Maintained

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20