HUBBELL CANADA
HKH Lampe pilote rouge simple à monter sur panneau, moyeu 3/4" - non métallique 1a, HKH1ANP2LRL0K8
Image of HKH1ANP2LRL0K8 HKH Lampe pilote rouge simple à monter sur panneau, moyeu 3/4" - non métallique 1a, HKH1ANP2LRL0K8
Discontinué

HKH Lampe pilote rouge simple à monter sur panneau, moyeu 3/4" - non métallique 1a, HKH1ANP2LRL0K8

Marque: Killark

No de catalogue: HKH1ANP2LRL0K8

HKH Single Red Pilot Light Panel Mount 3/4" Hub - Non métallique 1a.

  • Stations de contrôle de taille 1 disponibles en versions 1a, 1b et 1c en tant qu'offres de numéros de catalogue standard pour 1, 2 et 3 ouvertures d'appareil et accepteront les entrées 2-M20 à chaque extrémité.
  • Ampèremètres disponibles en 1b et 1c.
  • Boîtiers de taille 2 disponibles en 2a et 2c pour 2, 4 et 6 entrées d'appareil dans un couvercle avec possibilité d'accepter des entrées 2-M25 à chaque extrémité.
  • Température de fonctionnement de -50ºC à +60ºC.
  • Blocs de contact protégés contre les explosions 690 VAC N.O. & N.C. capable de 20 A pour un service de commutation et des valeurs nominales HP jusqu'à 1 HP.
  • Modules de veilleuse LED pour 12-250 V AC/DC pour les applications UL. 12-254 V AC/DC pour les applications CEI.
  • Les contacts et les voyants lumineux peuvent être montés à l'intérieur du boîtier sur un rail Din ou dans le couvercle de l'actionneur.
  • Accessoires disponibles pour les fonctions de verrouillage/étiquetage en acier inoxydable 316.

Les stations de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions de démarrage/arrêt du moteur, indications de voyant LED, fonctions marche/arrêt pour les circuits d'éclairage et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, division 2, classe 1, zone 1, où les indices de pénétration des intempéries de types 3, 4, 4X, 12 et 13 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié pour une utilisation dans l'Union européenne avec des classifications IECEx et ATEX en plus de la protection contre la pénétration d'eau IP66.

Général

Actionneur

Pilot Light

Application

Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors

Catalog Number

HKH1ANP2LRL0K8

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Plastic

Série

HKH Series

Type de montage

Wall

UPC

783936126869

Dimensions

Poids

0.91 lb

Profondeur

4.16 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.05 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

0.6 W

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1405X

Numéro de dossier « IECE »

15.0054X

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Actionneur

Pilot Light

Plage de température de fonctionnement (°C)

-50°C to 60°C