Marque: Killark
No de catalogue: WH-3SSG
Les moyeux de conduits météorologiques de la série WH fournissent une terminaison étanche aux liquides, à l'huile et à la poussière des conduits électriques à travers les parois des boîtiers en tôle. Ces moyeux sont disponibles en zinc moulé sous pression, en aluminium et en acier inoxydable pour une utilisation à plusieurs emplacements. Chaque série est optionnelle avec une disposition de mise à la terre.
Catalog Number
WH-3SSG
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Stainless Steel
Série
WH Series
Type
Weatherproof Conduit Hub
Type de fini
Natural
UPC
783936082356
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5