HUBBELL CANADA
Image of HBL25615 Hubbellock, Mobile X-Ray, fiche mâle 60A, HBL25615

Hubbellock, Mobile X-Ray, fiche mâle 60A, HBL25615

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25615

Hubbellock, fiche mâle pour radiographie mobile, 60A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, avec trousse d'époxy.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Radiographie mobile
  • Prise mâle
  • 60A 250V

Général

Catalog Number

HBL25615

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585015750

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer