HUBBELL CANADA
Hubbellock, qualité hospitalière, fiche mâle 20A, HBL23004HG
Image of HBL23004HG Hubbellock, qualité hospitalière, fiche mâle 20A, HBL23004HG

Hubbellock, qualité hospitalière, fiche mâle 20A, HBL23004HG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL23004HG

Hubbellock, fiche mâle de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, corps métallique, rempli d'époxy avec agrippe-câble en caoutchouc.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Ensemble de serrage en thermoplastique en trois parties
  • Résistance aux chocs à l'intérieur du dispositif femelle
  • Les arcs sont étouffés lorsque les dispositifs sont accouplés ou non sous charge

Général

Catalog Number

HBL23004HG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585015736

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10