HUBBELL CANADA
Hubbellock, qualité hospitalière, plaque murale 1-groupe, pour 20A gravée"Hospital Grade", HBL23901HG
Image of HBL23901HG Hubbellock, qualité hospitalière, plaque murale 1-groupe, pour 20A gravée"Hospital Grade", HBL23901HG

Hubbellock, qualité hospitalière, plaque murale 1-groupe, pour 20A gravée"Hospital Grade", HBL23901HG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL23901HG

Hubbellock, qualité hospitalière, plaque murale 1-groupe, pour 20A en acier inoxydable, gravée"Hospital Grade".

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • non magnétique

Plates for Hospital Use Hubbellock

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

HBL23901HG

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Material - Stainless Steel

UPC

783585015965

Dimensions

Épaisseur

0.035

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10