HUBBELL CANADA
Hubbellock, qualité hospitalière, trousse d'adaptation pour prise Dupl 20A, HBL24300RKD
Image of HBL24300RKD Hubbellock, qualité hospitalière, trousse d'adaptation pour prise Dupl 20A, HBL24300RKD
Discontinué

Hubbellock, qualité hospitalière, trousse d'adaptation pour prise Dupl 20A, HBL24300RKD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24300RKD

Hubbellock, qualité hospitalière, trousse d'adaptation pour prise Dupl, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, L5-20R, borne à vis.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Utilisation pour hôpitaux
  • Kit de mise à niveau pour prise double
  • 20A 125V

Standard

Général

Application

Explosion Proof Hospital Use Only Hubbellock

Catalog Number

HBL24300RKD

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Conversion to Straight Blade Duplex

UPC

783585015989

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10