HUBBELL CANADA
Image of HBL25603 Hubbellock, radiographie mobile, prise 60A, HBL25603

Hubbellock, radiographie mobile, prise 60A, HBL25603

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25603

Hubbellock, Mobile X-Ray, prise, 60A 250V 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Rayons X mobiles
  • Prise
  • Mise à la terre à 3 fils, 60 A, 250 V, 2 pôles

With Stainless Plate

Général

Application

Mobile X-Ray Devices

Catalog Number

HBL25603

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black, Gray

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Single Receptacle

UPC

783585016078

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

250V kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1