HUBBELL CANADA
HYLUG™, borne à compression en aluminium pour câble ACSR et toronné en aluminium, 715,5-874,5 Kcmil ACSR, 874,5-1000 Kcmil câble en aluminium, 90 degrés, YNA451R90
Image of YNA451R90 HYLUG™, borne à compression en aluminium pour câble ACSR et toronné en aluminium, 715,5-874,5 Kcmil ACSR, 874,5-1000 Kcmil câble en aluminium, 90 degrés, YNA451R90

HYLUG™, borne à compression en aluminium pour câble ACSR et toronné en aluminium, 715,5-874,5 Kcmil ACSR, 874,5-1000 Kcmil câble en aluminium, 90 degrés, YNA451R90

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA451R90

HYLUG™, borne à compression en aluminium pour câble ACSR et toronné en aluminium, 715,5-874,5 Kcmil ACSR, 874,5-1000 Kcmil câble en aluminium, 90 degrés.

  • ACSR Compression Terminal
  • 90 Degree Angle

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

YNA451R90

Indice de matrice

725

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

UPC

781810283967

UPC 14 Digit GTIN

00781810283967

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.82 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.8 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-1/4 in

Dimension - Hauteur en pouces

6.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

159 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

715.5 (54/7) Crow-874.5 (54/7) Crane

Conducteurs - ACSR taille Str

715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane

Conducteurs - AL plage de tailles Str

874.5-1000

Conducteurs - AL taille Str

874.5;900;954;1000

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

4