Marque: Burndy
No de catalogue: CUSA442TC38
Application
Stacking Adapter
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
CUSA442TC38
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYSTACK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
ADAPTATEUR D'EMPILAGE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810249246
UPC 14 Digit GTIN
00781810249246
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Hauteur en millimètres
38.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.12 in
Dimension - Largeur en millimètres
28 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Tension maximale
35000
Calibre des fils
1000 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - AL taille Str
1000 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1000 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
ADAPTATEUR D'EMPILAGE
Quantité dans l'emballage
1