Marque: Burndy
No de catalogue: MD6
Caractéristiques : Installe les connecteurs CABLELOK CRIMPIT et HYCRIMP avec un insert de matrice supplémentaire (W-O), Poignées couvertes : Oui, Matrices permanentes : Oui, Longueur du manche : 25-3/8 IN, Poids : 6 LB, Matrices utilisées : W O, Accepte les Matrices : Oui, Matrices de découpe disponibles : Oui, Entièrement C
Application
Sertissage
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Catalog Number
MD6
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
HYTOOL™
Série
HYTOOL™ Series
Type d'outil
Hand Operated Crimper
Type de matrice
W Die and X Die
UPC
781810446003
UPC 14 Digit GTIN
00781810446003
Dimensions
25.38 po x 7.04 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
7.04 in
Longueur
25.38 in
Poids
6.25 lb
Plages de sertissage
Copper: 10 sol. - 500 Kcmil; Copper Flex: #8 to 350 kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Contenu de l'emballage
Tool only