HUBBELL CANADA
Image of MD68 HYTOOL™ #14-4/0, O/D3 permanent, MD68

HYTOOL™ #14-4/0, O/D3 permanent, MD68

Marque: Burndy

No de catalogue: MD68

Crimper, installe #14-4/0 AWG, O.

  • Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
  • Poignées confortables
  • Mâchoires en acier éprouvées
  • Aucun réglage d'outil requis
  • Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
  • Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
  • Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et axes en acier inoxydable
  • Mâchoires et liens de mâchoires nickelés sans courant.

Caractéristiques : Les mâchoires en acier à emboîtement garantissent un sertissage correct, aucune matrice supplémentaire n'est nécessaire pour les connecteurs de robinetterie de taille O et D3, les boulons en acier de plus grande taille augmentent la résistance et la surface d'appui, insertion rapide et facile de la matrice d'une seule main, aucune matrice perdue n'est nécessaire.

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors

Capacité de force de sertissage

4.5 ton

Catalog Number

MD68

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

HYTOOL™

Série

HYTOOL™ Series

Type d'outil

Hand Operated Crimper

Type de matrice

W Die and X Die

UPC

781810446553

UPC 14 Digit GTIN

00781810446553

Dimensions

Dimensions

25.38 po x 7.04 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

7.04 in

Longueur

25.38 in

Poids

6 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: 10 sol. - 500 Kcmil; Copper Flex: #8 to 350 kcmil

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

4.5 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only