HUBBELL CANADA
Image of MD78 HYTOOL™ #14-4/0, Perm O/D3, composite, MD78

HYTOOL™ #14-4/0, Perm O/D3, composite, MD78

Marque: Burndy

No de catalogue: MD78

HYTOOL™ Crimper à commande manuelle, poignées en polymère, #14 - 4/0 AWG, rainures permanentes O et D3.

  • Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
  • Poignées confortables
  • Mâchoires en acier éprouvées
  • Aucun réglage d'outil requis
  • Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
  • Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
  • Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et axes en acier inoxydable
  • Mâchoires et liens de mâchoires nickelés sans courant.

Caractéristiques : Poignées ergonomiques en polymère composite monobloc, poignées confortables, mâchoires en acier éprouvées, aucun réglage d'outil nécessaire, durée de vie de 99 000 agrafes-câbles, verrouillage positif, boutons de maintien de la matrice à ressort, rainure permanente de la matrice D3,

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors

Capacité de force de sertissage

4.5 ton

Catalog Number

MD78

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

POSI-PRESS™ HYTOOL™

Série

HYTOOL™ Series

Type d'outil

Hand Operated Crimper

Type de matrice

W and X Die

UPC

781810010907

UPC 14 Digit GTIN

00781810010907

Dimensions

Dimensions

25 po x 4.5 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

4.5 in

Longueur

25 in

Poids

7 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Taps: Copper: #10 sol. to 2/0 str., Aluminum & ACSR: #14 sol. to 4/0 ACSR; Stirrups: #6 to 4/0 ACSR; Overhead Full Tension Deadends, Full Tension Splices and Terminals: #10 str. to 4/0 ACSR; Installs Splices, Taps or Terminations: #8 to 500 kcmil Copper Stranded, #8 to 350 kcmil Copper Flex, #8 to 350 kcmil Aluminum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

4.5 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only