HUBBELL CANADA
Insulgrip® Connecteur femelle à lame droite sans terre 10A/15A, HBL7565C
Image of HBL7565C Insulgrip® Connecteur femelle à lame droite sans terre 10A/15A, HBL7565C

Insulgrip® Connecteur femelle à lame droite sans terre 10A/15A, HBL7565C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7565C

Insulgrip® Connecteur femelle à lame droite sans mise à la terre 10A 250V, 15A 125V, 3-pôles 3-fils, non-NEMA/Nylon blanc.

  • Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre, résistante aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise de cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives
  • L'insert VARI-SIZE intégré s'adapte à une large gamme de diamètres de cordon.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7565C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.8-18.3)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 10A/15A sans terre

UPC

783585178608

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 2.78 po

Hauteur

2.78 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10/15 A

Courant nominal

10/15 A

Description de la tension nominale

250/125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250/125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.230 - 0.720 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6600

Quantité dans l'emballage

10