HUBBELL CANADA
Insulgrip® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 20A, HBL8315CT
Image of HBL8315CT Insulgrip® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 20A, HBL8315CT

Insulgrip® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 20A, HBL8315CT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8315CT

Insulgrip® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 20A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 125V, 5-20P, Transparent.

  • Le logement biseauté évite les accrochages
  • Les agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Général

Application

qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8315CT

Couleur

Transparent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blades - .06" (1.5) Brass
  • Cord Clamp - Nylon
  • Housing - Clear Polycarbonate
  • Terminal Clamp - Plated steel
  • Terminal Retainer - PBT
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Insulgrip

Type

Fiche

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585180052

Dimensions

Dimensions

1.97 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.97 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10