HUBBELL CANADA
Image of HBL330RS2WR InsulgripPrise femelle 30A Style 2, HBL330RS2WR

InsulgripPrise femelle 30A Style 2, HBL330RS2WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL330RS2WR

Dispositifs à usage intensif à broche et manchon, prise femelle de qualité industrielle, 30A 600V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre style 2,vis de connexion.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • Glandes en néoprène étanches pour un joint fiable 
  • Couvercle à ressort et joint pour un joint étanche à la poussière 
  • La chambre à broches limite l'arc dans la chambre intérieure

Étanchéité

Général

Application

Métallique avec enveloppe en nylon

Catalog Number

HBL330RS2WR

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Série

UL 1686 Class 1 Insulgrip® Series

Spécifications

  • Contact Carrier - Thermoset Polyester
  • Cover - Epoxy Painted Aluminum
  • Gaskets & Seals - Neoprene
  • Housing - Epoxy Painted Aluminum
  • Pin Spring - Beryllium Copper

Type

Reversed Service, Style 2

Type

Prise étanche

Type d'article

Simple bride inversée

UPC

783585012155

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC/250V DC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 182.1
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)