HUBBELL CANADA
Interconnexions, bloc modulaire 66B, 6 paires (6x 12), HPW66B16
Image of HPW66B16 Interconnexions, bloc modulaire 66B, 6 paires (6x 12), HPW66B16

Interconnexions, bloc modulaire 66B, 6 paires (6x 12), HPW66B16

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW66B16

Interconnexions, bloc modulaire 66B, 6 paires (6x 12).

  • Les trousses de montage mural sont fournies entièrement assemblées avec les blocs de câblage
  • les ouvertures d'accès latérales et les points d'attache des câbles simplifient la gestion des câbles
  • l'isolation accrue des paires sur les blocs de câblage et de connexion 6-110 assure une performance NEXT supérieure.

Standard Product

Général

Catalog Number

HPW66B16

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

12

Nombre de pinces par rangée

1

Protection

None

Série

Modular 66B

Spécifications

  • Block Size (in) - 6 x 12
  • Capacity - 6-Pair

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

Modular 66 Cross Connect Blocks

UPC

662620821153

Dimensions

Dimensions

3.9 po x 2.8 po x 1.2 po

Hauteur

1.2 in

Largeur

2.8 in

Longueur

3.9 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

1-Pair In, 5-Pair Out

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

12

Nombre de pinces par rangée

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

100