HUBBELL CANADA
Interconnexions, bloc modulaire 66M, 25-paires (4x 25), HPW66M125
Image of HPW66M125 Interconnexions, bloc modulaire 66M, 25-paires (4x 25), HPW66M125

Interconnexions, bloc modulaire 66M, 25-paires (4x 25), HPW66M125

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW66M125

Interconnexions, bloc modulaire 66M, 25-paires (4x 25).

  • Se monte sur les supports d'écartement de la série S89 pour fournir de l'espace pour acheminer les câbles derrière chaque bloc
  • Les ouvertures d'accès aux câbles dans les blocs de câblage permettent aux câbles d'être acheminés à travers le bloc directement jusqu'au point de terminaison.
  • Des broches de positionnement uniques de troisième main maintiennent le panneau en place sur le rack lors de l'installation des vis.
  • La construction à bords roulés offre une résistance supérieure lors de la terminaison

Standard Product

Général

Catalog Number

HPW66M125

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

25

Nombre de pinces par rangée

1

Protection

None

Série

Modular 66M

Spécifications

  • Block Size (in) - 4 x 25
  • Capacity - 25-Pair
  • Material - High-impact flame retardant thermoplastic

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

Modular 66 Cross Connect Blocks

UPC

662620821122

Dimensions

Hauteur

1.2 in

Largeur

3.4 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

1-Pair In, 3-Pair Out

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

25

Nombre de pinces par rangée

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

50