HUBBELL CANADA
Interconnexions, Couvercle de bloc modulaire 66B (pour HPW66B36), HPW66BCVR
Image of HPW66BCVR Interconnexions, Couvercle de bloc modulaire 66B (pour HPW66B36), HPW66BCVR

Interconnexions, Couvercle de bloc modulaire 66B (pour HPW66B36), HPW66BCVR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW66BCVR

Interconnexions, Couvercle de bloc modulaire 66B (pour HPW66B36).

Couvercle pour HPW66B425 & 350

Standard Product

Général

Catalog Number

HPW66BCVR

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Protection

None

Série

Modular 66M

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

Modular 66 Cross Connect Blocks

UPC

662620821238

Dimensions

Dimensions

12.8 po x 2.8 po x 0.66 po

Hauteur

0.66 in

Largeur

2.8 in

Longueur

12.8 in

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

15