Catalog Number
HPW89D
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Protection
None
Série
Modular 66
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'accessoire
Bracket
Type d'article
Modular 66 Cross Connect Blocks
UPC
662620821221
Hauteur
1.5 in
Largeur
2.48 in
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre d'unités sur la palette
2200
Quantité dans l'emballage
50