Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1556I
Contact momentané
Action
SPDT
Application
câblage arrière et latéral
Catalog Number
HBL1556I
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole Double Throw
Type
Toggle
UPC
783585432786
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.25 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10