Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CSB215W
Améliorez vos espaces commerciaux avec l'interrupteur à bascule double Hubbell Wiring Device-Kellems. Cet interrupteur bipolaire de qualité commerciale prend en charge 15 A, 120/277 V CA et présente une finition blanche et épurée pour une esthétique professionnelle. Conçu pour le câblage arrière et latéral, il offre une flexibilité d'installation et des performances fiables. Idéal pour contrôler l'éclairage et les luminaires électriques, cet interrupteur assure l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans les environnements commerciaux.
The Double Toggle Switch offers robust commercial-grade construction and dual-pole functionality, ensuring reliable control and versatility for various electrical applications in commercial settings.
Catalog Number
CSB215W
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Performance
Série
General Purpose
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Double Pole
Type
Toggle
Type d'article
Interrupteur à bascule commercial bipolaire
UPC
783585153858
Dimensions
4.18 po x 1.49 po x 1.83 po
Hauteur
1.83 in
Largeur
1.49 in
Longueur
4.18 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10