Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1389
Produit standard
Application
Bascule standard
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1389
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
20
Série
Spécifications
Enclosure Material - Thermoplastic
Type
Type
Type d'armoire
NEMA 1
UPC
783585680910
Dimensions
4.52 po x 3.97 po x 3.4 po
Hauteur
3.4 in
Largeur
3.97 in
Longueur
4.52 in
Poids
1.6 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Calibre des fils
#10 AWG
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Nombre d'unités sur la palette
432
Quantité dans l'emballage
4