HUBBELL CANADA
Interrupteur à bascule SNAP-Connect unipolaire 20A bascule, nord-américain, SNAP1221WNA
Image of SNAP1221WNA Interrupteur à bascule SNAP-Connect unipolaire 20A bascule, nord-américain, SNAP1221WNA

Interrupteur à bascule SNAP-Connect unipolaire 20A bascule, nord-américain, SNAP1221WNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP1221WNA

De qualité industrielle/commerciale, interrupteur à bascule de la série SNAP-Connect, unipolaire, 20A 120/277V CA, nord-américain.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Pont en acier zingué résistant à la corrosion
  • vis de montage imperdable pour le nettoyage du filetage
  • agrafe automatique à mise à la terre assurant la continuité avec le boîtier mural.

SNAP Connect, avec auto-terre automatique

Général

Application

General Purpose

Catalog Number

SNAP1221WNA

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Terminals - Brass
  • Toggle Material - Thermoplastic
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

Type d'article

Interrupteur à bascule unipolaire

UPC

783585186665

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.3 po x 1.74 po

Hauteur

1.74 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.18 in

Caractéristiques électriques

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10