Marque: Bell
No de catalogue: 5201-0
Application
Catalog Number
5201-0
Construction
Metallic
Couleur
Ivoire
Étanche à l'eau
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Device
Type de matériel
Metallic
UPC
050169520109
Hauteur
2.65 in
Hauteur de l'emballage
2.703 in
Largeur
0.86 in
Largeur de l'emballage
0.656 in
Longueur de l'emballage
0.953 in
Poids de l'emballage
0.125 lb
Profondeur
1.53 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Étanche à l'eau
Yes
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
3240
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag