HUBBELL CANADA
Interrupteur à bascule unipolaire de qualité industrielle extra robuste 15A, HBL18201WCN
Image of HBL18201WCN Interrupteur à bascule unipolaire de qualité industrielle extra robuste 15A, HBL18201WCN

Interrupteur à bascule unipolaire de qualité industrielle extra robuste 15A, HBL18201WCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18201WCN

Interrupteur à bascule unipolaire de qualité industrielle extra robuste, 15A 347V CA, Blanc.

  • Grandes vis à tête de liaison en laiton avec fentes profondes 
  • Bascule en nylon résistant aux abus 
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Catalog Number

HBL18201WCN

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

UPC

783585494319

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10