HUBBELL CANADA
Image of HBL16R92D Interrupteur Circuit-Lock® NEMA 3R, 60A, Bipolaire - REMPLACE HBL16R92, HBL16R92D

Interrupteur Circuit-Lock® NEMA 3R, 60A, Bipolaire - REMPLACE HBL16R92, HBL16R92D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL16R92D

Interrupteur de déconnexion intégré Circuit-Lock® NEMA 3R, 60A, Bipolaire, Aluminium - REMPLACE HBL16R92.

  • Base et boîtier en aluminium
  • Idéal pour usage à l'extérieur
  • Montage des contrôles à la surface

Produit standard

Général

Application

Diapositive rouge

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL16R92D

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Aluminium

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Série

Non-Fused

Spécifications

Enclosure Material - Aluminum

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 3R

UPC

783585202754

Dimensions

Dimensions

10.11 po x 4.4 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

4.4 in

Longueur

10.11 in

Poids

2.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

36000

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

256

Quantité dans l'emballage

4