Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1379D
Standard Product
Application
Standard Toggle
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1379D
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Puissance max. (hp)
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Disconnect Switches
UPC
783585202617
Dimensions
4.52 po x 3.2 po x 3.15 po
Hauteur
3.15 in
Largeur
3.2 in
Longueur
4.52 in
Poids
1.05 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10