Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL13R89D
Application
Red Slide
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL13R89D
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
20
Série
Non-Fused
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
NEMA 3R
UPC
783585202686
Dimensions
5.52 po x 4.4 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
4.4 in
Longueur
5.52 in
Poids
1.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
4