Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7842D
Produit standard
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7842D
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Construction
Fabriqué
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
15
Série
Standard Toggle
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Fil de côté
Type d'article
Interrupteur ouvert
UPC
783585202846
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
40 A
Courant nominal
40 A
Courant nominal
40 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
24000
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
600 VAC
Nombre de pôles
2 Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
2640
Quantité dans l'emballage
10