HUBBELL CANADA
Image of HBLDS33ACNK Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS33ACNK

Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS33ACNK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS33ACNK

Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, 3 pôles, 30A 600V AC, Bornes à vis, Gris, Boîtier NEMA 4X, 3 Contacts AUX.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Constructed from corrosion and impact resistant UV stabilized non-metallic material
  • IP69k and Type 4X,12K water ingress protection
  • Certified by NSF for hygiene in food processing applications
  • Highly visible red handle which meets OSHA Lockout/Tagout capabilities
  • Reversible interior accomodates top or bottom conduit opening
  • Fabriqué à partir d'un matériau non métallique résistant à la corrosion et aux chocs, stabilisé aux UV
  • IP69k et Type 4X, protection contre l'infiltration d'eau 12K
  • certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage OSHA
  • l'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture du conduit par le haut ou par le bas

Général

Application

Sans étiquette

Catalog Number

HBLDS33ACNK

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Heavy Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585392868

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 6 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

6 in

Longueur

8.5 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Quantité dans l'emballage

1