Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS6
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Sans étiquette
Catalog Number
HBLDS6
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Performance
Protection d'infiltrations
IP69K
Puissance max. (hp)
50
Série
Non-Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585430706
Dimensions
11 po x 7.75 po x 5.94 po
Hauteur
5.94 in
Largeur
7.75 in
Longueur
11 in
Poids
5.5 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
50
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Nombre d'unités sur la palette
140
Quantité dans l'emballage
1