HUBBELL CANADA
Image of XEDS-30 Interrupteur de déconnexion XEDS 30 Ampères, XEDS-30

Interrupteur de déconnexion XEDS 30 Ampères, XEDS-30

Marque: Killark

No de catalogue: XEDS-30

Série XEDS, sectionneur de 30 ampères.

  • La poignée externe est de type voûte avec des dispositions standard pour le verrouillage en position "OFF" avec jusqu'à trois cadenas.
  • Les dispositions pour le verrouillage en position "ON" peuvent être modifiées en usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Le boîtier et la poignée externe sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1%).
  • Les boulons du couvercle sont en acier inoxydable.
  • Interrupteurs Eaton (Cutler Hammer) de type DS.
  • Deux moyeux de conduit moulés, un supérieur et un inférieur.
  • Le mécanisme de la poignée de déconnexion interne est une plaque coulissante montée sur le couvercle.

Convient aux applications intérieures.

Général

Catalog Number

XEDS-30

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

XEDS Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Déconnexion sans fusible

Type d'armoire

Boulonné

Type de montage

Mur

UPC

783936897981

Dimensions

Hauteur

11.875 in

Largeur

8.75 in

Poids

11 lb

Profondeur

6.875 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 4, 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53290

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree