HUBBELL CANADA
Interrupteur et boîtier ABB compacts non fusibles à travers l'alimentation 30A, B7NFD13A
Image of B7NFD13A Interrupteur et boîtier ABB compacts non fusibles à travers l'alimentation 30A, B7NFD13A

Interrupteur et boîtier ABB compacts non fusibles à travers l'alimentation 30A, B7NFD13A

Marque: Killark

No de catalogue: B7NFD13A

Série B7NFD - Boîtier de sectionneur compact non fusible à traversée d'aluminium avec interrupteur ABB - Diamètre du conduit 1 In NPT - 30 Amps/3 Phase/600 Volts.

  • Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie.
  • Quelques boulons de couvercle réduisent le temps d'installation et de maintenance.
  • Bride étanche avec joint torique située à l'intérieur du cercle de boulons pour isoler l'humidité.
  • Mécanisme de fonctionnement de type poignée rotative avec dispositif de verrouillage en standard.
  • Les pattes de montage ductiles amovibles s'adaptent aux surfaces de montage irrégulières.
  • Les corps ont des entrées de conduit percées et scotchées en haut et en bas pour les connexions d'alimentation, avec des ouvertures personnalisées disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL98 fourni pour les unités 600 VCA, 30, 60 et 100 A disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL508 fourni pour les unités 600 VCA, 16, 32, 40, 63 et 80 A disponibles.
  • Boîtiers - Aluminium moulé sans cuivre (teneur en cuivre inférieure à 4/10 de 1 %).
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable 316
  • Joint torique en silicone.
  • Extérieur peint en poudre de polyester gris, appliqué électrostatiquement.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soulevée par le vent, la pluie, l'eau projetée, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages causés par la formation de glace extérieure et la corrosion.

Général

Action

3P

Actionneur

Rotary Handle

Application

  • The PRISM B7 Series of non-fused disconnect switches are used: in locations made hazardous due to the presence of flammable gasses or vapors or ignitable dusts, fibers, and flyings
  • outdoors or indoors in damp, wet, and dirty locations
  • in areas where frequent washdowns, heavy rain, or water spray routinely occurs.
  • Les sectionneurs sans fusible de la série PRISM B7 sont utilisés : dans des lieux rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables ou de poussières, de fibres et de poussières volantes inflammables
  • à l'extérieur ou à l'intérieur, dans des lieux humides, mouillés et sales
  • dans des zones où le risque d'incendie est élevé
  • dans des lieux où le risque d'incendie est élevé
  • dans des lieux où le risque d'incendie est élevé.

Catalog Number

B7NFD13A

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

B7NFD Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Déconnexion sans fusible

Type d'armoire

Boulonné

Type de montage

Mur

UPC

783936009759

Dimensions

Hauteur

8.06 in

Largeur

5.75 in

Poids

11 lb

Poids brut de l'emballage

12

Profondeur

6.3125

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Action

3P

Actionneur

Rotary Handle

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree