Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AD2000W1
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Catalog Number
AD2000W1
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Dual
Type
Manuel/Auto
UPC
783585413310
Description de la tension nominale
120/277V AC
Tension nominale
120/277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
10