Marque: Gleason Reel
No de catalogue: 54BB23FD
Application
Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.
Catalog Number
54BB23FD
Catégorie de produit
Limit Switches
Série
54 Series
UPC
783246012531
Nombre de tours de dépassement de l'arbre
11
Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre
1.5
Circuits normalement fermés
2
Circuits normalement ouverts
2
Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts
96
Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts
2
Classe NEMA nominale
1, 12