HUBBELL CANADA
Image of 54BB33FC Interrupteur rotatif de fin de course 72:1, 54BB33FC

Interrupteur rotatif de fin de course 72:1, 54BB33FC

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54BB33FC

Interrupteur rotatif de fin de course 72:1.

  • Cames de réglage standard, à long palier ou fin
  • Facile à câbler et à régler
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • Plage de température de fonctionnement de -20F à +150F
  • Humidité acceptable jusqu'à 90%
  • Pression ambiante acceptable de -0,5 à +2,0 psig (où 0 psig équivaut à 14,7 psi atmosphérique).

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54BB33FC

Catégorie de produit

Limit Switches

Série

54 Series

UPC

783246012494

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

7.5

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

1

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

3

Circuits normalement ouverts

3

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

64

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

1.5

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1, 12