HUBBELL CANADA
Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R89
Image of HBL13R89 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R89

Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R89

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R89

Interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® NEMA 3R tripolaire 30A à bascule, 600V, Câblage arrière et latéral, Boîtier NEMA 3R, Aluminium.

  • Couvercle et base en aluminium
  • Boîtier avec rabat
  • Idéal pour les équipements d'extérieur
  • Montage des contrôles en surface

Produit standard

Général

Application

Diapositive rouge

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13R89

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Aluminium

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Série

Non-Fused

Spécifications

Enclosure Material - Aluminum

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 3R

UPC

783585680972

Dimensions

Dimensions

5.52 po x 4.4 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

4.4 in

Longueur

5.52 in

Poids

1.55 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Logistique

Quantité dans l'emballage

4