HUBBELL CANADA
Image of 5639-7 Interrupteur étanches à détecteur de mouvement, bronze, 5639-7

Interrupteur étanches à détecteur de mouvement, bronze, 5639-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5639-7

Interrupteur étanches à détecteur de mouvement, bronze.

  • Joint pivotant multidirectionnel innovant pour un réglage facile de la lumière
  • Capteur de mouvement à 180° avec durée
  • Contrôle de la sensibilité et de la cellule photoélectrique
  • Compatible avec les fils de sortie LED
  • Instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Application

For Use with LED Flood Lights, Flood Lights, Security Lights

Catalog Number

5639-7

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Lighting

Type d'appareil

Motion Sensor

UPC

050169563977

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.78076171875 cu.in

Hauteur

1.9375 in

Hauteur de l'emballage

2.02 in

Largeur

2.1875 in

Largeur de l'emballage

2.2 in

Longueur de l'emballage

5.5 in

Poids de l'emballage

0.35 lb

Profondeur

5.375 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Box