HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs d'occupation, Unité de contrôle H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec les capteurs montés au plafond et au mur., CU300A
Image of CU300A Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs d'occupation, Unité de contrôle H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec les capteurs montés au plafond et au mur., CU300A
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs d'occupation, Unité de contrôle H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec les capteurs montés au plafond et au mur., CU300A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CU300A

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs d'occupation, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec les détecteurs montés au plafond et au mur.

La série CU300 fournit une alimentation 24 V CC pour les capteurs ou les combinaisons capteur/relais supplémentaire. Les unités de contrôle contiennent un relais interne pour le contrôle d'une charge externe. Les unités de commande sont homologuées cULus pour le plénum.

  • Automatic ON operation
  • Automatic Voltage Detection eliminates the need for specialized wiring
  • Zero Arc Point Switching Minimizes relay contact
  • Easily mounts inside or outside a junction box or inside a fluorescent fixture ballast cavity.
  • Plenum rated
  • Fonctionnement automatique ON
  • La détection automatique de tension élimine le besoin de câblage spécialisé
  • La commutation à point d'arc zéro minimise le contact du relais
  • Se monte facilement à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte de jonction ou à l'intérieur d'une cavité de ballast de luminaire fluorescent.
  • Homologué Plenum

Produit standard

Général

Application

A utiliser avec les capteurs 24V CC

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts

Catalog Number

CU300A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 4 combined
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts
  • Electrical - Power Output - 24V DC, 150mA
  • Electrical - Power Supply - 120-277V AC, 50/60Hz
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Sortie de la commande

Relay Contacts

Spécifications

  • Dimensions - 3.69"L x 2.33"W x 1.36"H
  • Housing - Flame retardant UL 94-5VA thermoplastic

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Control Units

Type

Accessoires

Type d'article

Unité de contrôle

UPC

783585181004

Dimensions

Dimensions

3.69 po x 2.33 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

2.33 in

Longueur

3.69 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension d'alimentation

120/277V AC V

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL916
  • UL2043 Plenum Rated Per NEC® 2014 300.22(C)(3)

Liée à la force

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 4 combined
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts
  • Electrical - Power Output - 24V DC, 150mA
  • Electrical - Power Supply - 120-277V AC, 50/60Hz
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Sortie de la commande

Relay Contacts

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50