HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur d'occupation, unité de contrôle, 120/277V CA, relais à usage intensif, loquet, CU300HD
Image of CU300HD Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur d'occupation, unité de contrôle, 120/277V CA, relais à usage intensif, loquet, CU300HD

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur d'occupation, unité de contrôle, 120/277V CA, relais à usage intensif, loquet, CU300HD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CU300HD

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur d'occupation, unité de contrôle, 120/277V CA, relais à usage intensif, loquet.

La série CU300 fournit une alimentation 24 V CC pour les capteurs ou les combinaisons capteur/relais supplémentaire. Les unités de contrôle contiennent un relais interne pour le contrôle d'une charge externe. Les unités de commande sont homologuées cULus pour le plénum.

  • Relais à loquet robuste offrant une performance inégalée et illimitée
  • Contrôlé par les détecteurs d'occupation Hubbell
  • Fonctionnement automatique ou manuel
  • Alimente jusqu'à six détecteurs à basse tension
  • Conçu pour le plénum

Général

Catalog Number

CU300HD

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 6 combined
  • Electrical - Load Capacity - 20A 100-277V, 1HP @ 120V AC, 2HP @ 240/277V
  • Electrical - Motor Loads - 1HP @ 120V, 2HP @ 240/277V
  • Electrical - Power Output - 24V DC 250mA
  • Electrical - Power Supply - 100-277V AC, 50/60 Hz
  • Electrical - Relay - Heavy duty, magnetic latching. Silver alloy contacts. Very low standby power consumption
  • Environmental - Flammability - UL 94-5VA
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°F (-40 °C) to 149°F(65 °C). Below 32°F (0°C) must use suitably rated non-metallic enclosure. 0% to 90% humidity, non-condensing.

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared
  • Wall Mount
  • Ceiling Mount
  • High/Low Bay PIR
  • Control Units

Spécifications

  • Dimensions - 4.00"L x 3.4"W x 1.73"H
  • Hardware - Included
  • Housing - Flame retardant UL 94-5VA thermoplastic

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

  • Control Units
  • Wired

Type

Accessories

Type d'article

Control Unit

UPC

783585256207

Dimensions

Dimensions

4 po x 3.4 po x 1.73 po

Hauteur

1.73 in

Largeur

3.4 in

Longueur

4 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • UL2043 Plenum Rated Per NEC® 2014 300.22(C)(3)

Liée à l'opération

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 6 combined
  • Electrical - Load Capacity - 20A 100-277V, 1HP @ 120V AC, 2HP @ 240/277V
  • Electrical - Motor Loads - 1HP @ 120V, 2HP @ 240/277V
  • Electrical - Power Output - 24V DC 250mA
  • Electrical - Power Supply - 100-277V AC, 50/60 Hz
  • Electrical - Relay - Heavy duty, magnetic latching. Silver alloy contacts. Very low standby power consumption
  • Environmental - Flammability - UL 94-5VA
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°F (-40 °C) to 149°F(65 °C). Below 32°F (0°C) must use suitably rated non-metallic enclosure. 0% to 90% humidity, non-condensing.

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

20