Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ATD1000CRP
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Avec cellule photoélectrique et relais
Application
Compatible avec la plupart des LED et CFL
Capacité de charge
Load Is A Function Of The Control Unit
Catalog Number
ATD1000CRP
Cellule photoélectrique
Yes
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Polymère thermoplastique)
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Série
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Type
Capteurs
Type d'article
Capteurs de plafond basse tension
Type d'indicateurs
PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED
Type de montage
Montage au plafond
UPC
783585392417
Diamètre
4.5 in
Hauteur
1.5 in
Hauteur de montage
8-12 ft
Description de la tension nominale
24V DC
Sensibilité
Adaptive 0 to 100%
Tension d'alimentation
24V DC From Control Unit
Tension nominale
24 VDC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Load Is A Function Of The Control Unit
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Humidité
0% to 95% non-condensing relative humidity
Performance
Plage de température d'entreposage
-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'indicateurs
PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
10