Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ATP1500CRP
La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.
Avec cellule photoélectrique et relais
Application
Compatible avec la plupart des LED et CFL
Capacité de charge
Load Is A Function Of The Control Unit
Catalog Number
ATP1500CRP
Cellule photoélectrique
Yes
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Polymère thermoplastique)
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Série
Passive Infrared
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Ceiling Mount
Type
Capteurs
Type d'article
Capteurs de plafond basse tension
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Type de montage
Montage au plafond
UPC
783585392523
Diamètre
4.5 in
Hauteur
1.5 in
Hauteur de montage
8-12 ft
Description de la tension nominale
24V DC
Sensibilité
Adaptive 0 to 100%
Tension d'alimentation
24V DC From Control Unit
Tension nominale
24 VDC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Load Is A Function Of The Control Unit
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Humidité
0% to 95% non-condensing relative humidity
Performance
Plage de température d'entreposage
-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Quantité dans l'emballage
10