HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané unipolaire-double jet au centre, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4821
Image of 4821 Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané unipolaire-double jet au centre, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4821

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané unipolaire-double jet au centre, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4821

Marque: Bryant

No de catalogue: 4821

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané unipolaire-double jet au centre, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Arrêt momentané unipolaire à double direction
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4821

Couleur

Brun

Série

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

781786623712

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10